Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 0.6 gal/h, 1.8 kg/h, 60 °, Solid

030F6382

0.60 GAL 60° ES - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Čistilni kos [µm]45
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 0.60 GPH 60° ES Blister
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis0.60 GAL 60° ES - 50 PCS. BLISTER
označevanje vzorca pršenjaES
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Št. dokumenta SCIP1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaES
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]1.80 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.60 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.032 Kilogram
Neto masa0.027 Kilogram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425243271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm