Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 1 gal/h, 3 kg/h, 60 °, Solid

030F6320

1.00GAL 60ES

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]75
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 60° ES
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis1.00GAL 60ES
označevanje vzorca pršenjaES
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Št. dokumenta SCIP128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaES
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]3.00 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]1.00 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.033 Kilogram
Neto masa0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425007064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm