Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Industrial pack
057H8816
OBC 82.12 OEM, Low under voltage protection
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
057H8816
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 ali 2 stopnji | 2 |
| Čas naknadnega izpihovanja [s] | 0 " |
| Čas naknadnega vklopa [s] | 15 " |
| Čas predhodnega izpihovanja [s] | 13 " |
| Čas predvžiga [s] | 13 " |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Količina v pakiranju | 100 pc |
| Material Description | Oil burner control 82.12 (100 PC) |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 253 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 195 V |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | OBC 82.12 OEM, Low under voltage protection |
| Oznaka CE | Out of scope |
| Oznaka UL | Out of scope |
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Oil Burner Controls |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Število korakov | 2 |
| Varnostni čas [s] | 10 " |
| Vrsta izdelka | OBC 80 Series |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.139 Kilogram |
| Neto masa | 0.133 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.768 Liter |
| EAN/UPC | 5702425235504 |