Danfoss logo
OBC_057H8703_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Industrial pack

057H8803

OBC 82.11 OEM
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 ali 2 stopnji2
Čas naknadnega izpihovanja [s]0 "
Čas naknadnega vklopa [s]20 "
Čas predhodnega izpihovanja [s]6 "
Čas predvžiga [s]6 "
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Količina v pakiranju100 pc
Material DescriptionOil burner control 82.11 ( 100 pcs )
Napajalna napetost [V]230.0 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]253 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]195 V
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Karakteristika
Vrednost
OpisOBC 82.11 OEM
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovOil Burner Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Število korakov2
Varnostni čas [s]10 "
Vrsta izdelkaOBC 80 Series
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.145 Kilogram
Neto masa0.143 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.768 Liter
EAN/UPC5702425122576