Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 M, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4265

EBI4 M STD. STD. IGNITION UNIT 230 V OEM

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)7(c)-I
Glavna varovalka [A] [Min]10 A
Ime izdelka v dokumentu SCIPIgnition unit EBI4 1P
Količina v pakiranju40 pc
Material DescriptionIgnition unit EBI4 M (HOVAL)
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]255 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]187 V
Oblika pakiranjaIndustrial pack
OhišjeStandard
OpisEBI4 M STD. STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Poraba energije [VA]60.0 VA
Primarna frekvenca [Hz]50/60
Primarni tok [A]0.25 A
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Sekundarna najvišja napetost [kV]2 x 7.5
Sekundarni priključek, tok kratkega kroga [mA]40 mA
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovIgnition Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEUKCA
Št. dokumenta SCIP27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
Stopnja zaščite primarnega ohišjaIP40
Temperatura okolice [°C] [Maks]60 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]85 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Vrsta izdelkaEBI4 M
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.249 Kilogram
Neto masa0.236 Kilogram
Volume0.283 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425120602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm