Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4, Secondary peak voltage [kV]: 15, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4064

EBI4 SERVICE KIT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)7(c)-I
Glavna varovalka [A] [Min]10 A
Ime izdelka v dokumentu SCIPIgnition unit EBI 4 2P
Količina v pakiranju10 pc
Material DescriptionIgnition unit EBI4 STANDARD (S)
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]255 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]187 V
Oblika pakiranjaSingle pack
OhišjeStandard
OpisEBI4 SERVICE KIT
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Poraba energije [VA]60.0 VA
Primarna frekvenca [Hz]50/60
Primarni tok [A]0.25 A
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Sekundarna najvišja napetost [kV]15
Sekundarni priključek, tok kratkega kroga [mA]40 mA
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovIgnition Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEUKCA
Št. dokumenta SCIP27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
Stopnja zaščite primarnega ohišjaIP40
Temperatura okolice [°C] [Maks]60 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]85 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Vrsta izdelkaEBI4
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.298 Kilogram
Neto masa0.283 Kilogram
Volume0.408 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425082801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm