Danfoss logo
EBI4 052F4031

Ignition Units, EBI4 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Special

052F4044

EBI4 1P SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230V

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)7(c)-I
Glavna varovalka [A] [Min]10 A
Ime izdelka v dokumentu SCIPIgnition unit EB14
Količina v pakiranju10 pc
Material DescriptionIgnition unit EBI4 1P Satronic
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]255 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]187 V
Oblika pakiranjaSingle pack
OhišjeSpecial
OpisEBI4 1P SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230V
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Poraba energije [VA]60.0 VA
Primarna frekvenca [Hz]50/60
Primarni tok [A]0.25 A
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Sekundarna najvišja napetost [kV]12
Sekundarni priključek, tok kratkega kroga [mA]40 mA
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovIgnition Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEUKCA
Št. dokumenta SCIP9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Stopnja zaščite primarnega ohišjaIP40
Temperatura okolice [°C] [Maks]60 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]85 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Vrsta izdelkaEBI4 1P
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.254 Kilogram
Neto masa0.253 Kilogram
Volume0.397 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425078101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm