Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 LP 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4253

EBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Vžigalne enote

Priporočena zamenjava: 052F4236

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)7(c)-I
Glavna varovalka [A] [Min]10 A
Ime izdelka v dokumentu SCIPIgnition unit EBI4 1P
Količina v pakiranju40 pc
Material DescriptionDel - Ignition unit EBI4 LP1P
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]255 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]187 V
Oblika pakiranjaIndustrial pack
OhišjeStandard
OpisEBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Poraba energije [VA]60.0 VA
Primarna frekvenca [Hz]50/60
Karakteristika
Vrednost
Primarni tok [A]0.25 A
Product lineBurner Components
Sekundarna najvišja napetost [kV]12
Sekundarni priključek, tok kratkega kroga [mA]30 mA
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovIgnition Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
Stopnja zaščite primarnega ohišjaIP40
Temperatura okolice [°C] [Maks]30 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]85 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Vrsta izdelkaEBI4 LP 1P
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.239 Kilogram
Neto masa0.234 Kilogram
Volume0.281 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425077876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm