Ignition Units, EBI4 CM, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Special
052F4235
EBI4CM SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230 V OEM
052F4235
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c)7(c)-I |
| Glavna varovalka [A] [Min] | 10 A |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Ignition unit EB14 |
| Količina v pakiranju | 40 pc |
| Material Description | Ignition unit EBI4 CM Satronic 230V |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 255 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 187 V |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Ohišje | Special |
| Opis | EBI4CM SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230 V OEM |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Poraba energije [VA] | 60.0 VA |
| Primarna frekvenca [Hz] | 50/60 |
| Primarni tok [A] | 0.25 A |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Sekundarna najvišja napetost [kV] | 2 x 7.5 |
| Sekundarni priključek, tok kratkega kroga [mA] | 30 mA |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ignition Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEUKCA |
| Št. dokumenta SCIP | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| Stopnja zaščite primarnega ohišja | IP40 |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 60 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 85 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Vrsta izdelka | EBI4 CM |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.305 Kilogram |
| Neto masa | 0.304 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |