Hago Oil Nozzles, B-Solid, 4.5 gal/h, 60 °, Solid
030G6446
NOZZLE 4.50 GPH 60° B
030G6446
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Blagovna znamka | Hago |
| Čistilna mrežica | 120 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Solid Cone - B ES S 0.50-6.00 |
| Količina v pakiranju | 12 pc |
| Kot pršenja [°] | 60 ° |
| Material Description | 4.50-60°-B |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Opis | NOZZLE 4.50 GPH 60° B |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Hago Oil Nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacija | 100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F |
| Št. dokumenta SCIP | 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81 |
| Vrsta filtra | Strainer |
| Vrsta izdelka | B-Solid |
| Vrsta materiala | Steel |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Solid |
| Zmogljivost [USgal/h] | 4.50 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.028 Kilogram |
| Neto masa | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.019 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425193828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |