MOTOR CABLE, MP
071N4208
MOTOR CABLE, MP
071N4208
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Količina v pakiranju | 100 pc |
| Material Description | Motor Cable, MP |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | MOTOR CABLE, MP |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Accessories for Burner Components |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Vrsta izdelka | Accessories for BFPM |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.074 Kilogram |
| Neto masa | 0.073 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.2 Liter |
| EAN/UPC | 5702425083709 |