Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

071N4053

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Količina v pakiranju5 pc
Material DescriptionComplete control for MP
Največja napetost dovoda [V] [Maks]253.0 V
Največja napetost dovoda [V] [Min]207.0 V
Napajalna napetost [V]230.0 V
Napajalna napetost [V] [Maks]240.0 V
Napajalna napetost [V] [Min]220.0 V
Oblika pakiranjaIndustrial pack
OpisCOMPLETE CONTROL FOR BFPM
OpombeBFPM
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
RemarksController for BFPM motor pump units
SerijaBFPM
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovAccessories for Burner Components
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura okolice [°C] [Maks]60 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]60 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Vrsta izdelkaAccessories for BFPM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.39 Kilogram
Neto masa0.389 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.454 Liter
EAN/UPC5702425093487