Danfoss logo
Service coil 12 V dc / 24 V ac

SERVICE KIT COIL 12VDC/24V

071N2068

SERVICE KIT COIL 12VDC/24V

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelka v dokumentu SCIPNC T85 coil service kit
Količina v pakiranju50 pc
Material DescriptionService kit coil 12VDC/24V
Največja napetost dovoda [V] [Maks]26.4 V
Največja napetost dovoda [V] [Min]21.6 V
Napajalna napetost [V]24.0 V
Napajalna napetost [V] [Maks]26.4 V
Napajalna napetost [V] [Min]21.6 V
Oblika pakiranjaIndustrial pack
OpisSERVICE KIT COIL 12VDC/24V
Oznaka CENo
Oznaka ULYes
Poraba tuljave [W]9 W
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovAccessories for Burner Components
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL
Št. dokumenta SCIPca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
Stopnja zaščiteIP40
Temperatura okolice [°C] [Maks]80 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]80 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Tok tuljaveAC
Trenutna različicaAC
Vrsta izdelkaAccessories for BFPN
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.076 Kilogram
Neto masa0.068 Kilogram
Volume0.125 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425231643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm