SERVICE KIT COIL 110/120V
071N2066
SERVICE KIT COIL 110/120V
071N2066
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | NC T85 coil service kit |
| Količina v pakiranju | 50 pc |
| Material Description | Service kit coil 110/120V |
| Napajalna napetost [V] | 115.0 V |
| Napajalna napetost [V] [Maks] | 120.0 V |
| Napajalna napetost [V] [Min] | 110.0 V |
| Napetost tuljave [V] | 110-120 |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | SERVICE KIT COIL 110/120V |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | Yes |
| Poraba tuljave [W] | 9 W |
| Product line | Burner Components |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Accessories for Burner Components |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL |
| Št. dokumenta SCIP | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| Stopnja zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 80 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 80 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tok tuljave | AC |
| Trenutna različica | AC |
| Vrsta izdelka | Accessories for BFPN |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.076 Kilogram |
| Neto masa | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.125 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |