Danfoss logo
071N0062_Coil_Kit

Coil 24 V AC. OEM

071N2053

Coil 24 V AC. OEM

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Količina v pakiranju50 pc
Material DescriptionServicekit 24Vac coil 071N0053
Največja napetost dovoda [V] [Maks]26.4 V
Največja napetost dovoda [V] [Min]21.6 V
Napajalna napetost [V]24.0 V
Napajalna napetost [V] [Maks]24.0 V
Napajalna napetost [V] [Min]24.0 V
Napetost tuljave [V]24
Oblika pakiranjaIndustrial pack
OpisCoil 24 V AC. OEM
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Poraba tuljave [W]9 W
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovAccessories for Burner Components
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Stopnja zaščiteIP40
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Tok tuljaveAC
Trenutna različicaAC
Vrsta izdelkaAccessories for BFP
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.068 Kilogram
Neto masa0.061 Kilogram
Volume0.062 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425080753
Proposition 65No significant risk