COIL 110/120 V AC. OEM
071N2052
COIL 110/120 V AC. OEM
071N2052
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Količina v pakiranju | 50 pc |
| Material Description | Servicekit 110 V |
| Največja napetost dovoda [V] [Maks] | 127.2 V |
| Največja napetost dovoda [V] [Min] | 104.4 V |
| Napajalna napetost [V] [Maks] | 120.0 V |
| Napajalna napetost [V] [Min] | 110.0 V |
| Napetost tuljave [V] | 110-120 |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | COIL 110/120 V AC. OEM |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Poraba tuljave [W] | 9 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Accessories for Burner Components |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Stopnja zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tok tuljave | AC |
| Trenutna različica | AC |
| Vrsta izdelka | Accessories for BFP |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.06 Kilogram |
| Neto masa | 0.059 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.062 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080746 |