BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.
071N1059
BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.
071N1059
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Količina v pakiranju | 96 pc |
| Material Description | Flange, reservedelssæt |
| Oblika pakiranja | Multi pack |
| Opis | BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE. |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Accessories for Burner Components |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Vrsta izdelka | Accessories for BFP |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.166 Kilogram |
| Neto masa | 0.165 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.185 Liter |
| EAN/UPC | 5702425051609 |