PLUG M10 FOR NC VALVE.
071N0065
PLUG M10 FOR NC VALVE.
071N0065
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | NC plug |
| Količina v pakiranju | 240 pc |
| Material Description | NC plug |
| Oblika pakiranja | Multi pack |
| Opis | PLUG M10 FOR NC VALVE. |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Accessories for Burner Components |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853 |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 80 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Vrsta izdelka | Accessories for BFP |
| Vsebina | Plug. |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4 Gram |
| Neto masa | 3 Gram |
| Volume | 0.021 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |