Danfoss logo
070-0020_Screw

CHANGE OVER SCREW 2-PIPE OPERATION

071N0041

CHANGE OVER SCREW 2-PIPE OPERATION

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Količina v pakiranju200 pc
Material DescriptionBag w 2 pipe screw
Oblika pakiranjaMulti pack
OpisCHANGE OVER SCREW 2-PIPE OPERATION
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovAccessories for Burner Components
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura okolice [°C] [Maks]80 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Vrsta izdelkaAccessories for BFP
Vsebina1 screw.
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.739 Gram
Neto masa2 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.011 Liter
EAN/UPC5702425015472