Danfoss logo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Količina v pakiranju45 pc
Material DescriptionCoil set 24 VDC
Največja napetost dovoda [V] [Maks]26.4 V
Največja napetost dovoda [V] [Min]21.6 V
Napajalna napetost [V]24.0 V
Napajalna napetost [V] [Maks]24.0 V
Napajalna napetost [V] [Min]24.0 V
Napetost tuljave [V]24
Oblika pakiranjaMulti pack
OpisCOIL 24 V DC.
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Poraba tuljave [W]9 W
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovAccessories for Burner Components
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Stopnja zaščiteIP40
Temperatura okolice [°C] [Maks]80 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Tok tuljaveDC
Trenutna različicaDC
Vrsta izdelkaAccessories for BFP
VsebinaCoil, nut and washer.
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.078 Kilogram
Neto masa0.073 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.104 Liter
EAN/UPC5702425061004