NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC
071N0007
NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC
071N0007
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Service kit for BFA - BFPC - BFP |
| Količina v pakiranju | 10 pc |
| Material Description | Service kit for 24V DC |
| Oblika pakiranja | Multi pack |
| Opis | NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Accessories for Burner Components |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5 |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 80 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Vrsta izdelka | Accessories for BFP |
| Vrsta pogona | NC |
| Vsebina | Valve, nut and washer. |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.027 Kilogram |
| Neto masa | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |