Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 710 mm

071G2204

CABLE FOR NC VALVE, 710 mm

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Količina v pakiranju100 pc
Material DescriptionCable for BFP 710mm as 071G0204
Oblika pakiranjaMulti pack
OpisCABLE FOR NC VALVE, 710 mm
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovAccessories for Burner Components
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura okolice [°C] [Maks]80 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Vrsta izdelkaAccessories for BFP
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.052 Kilogram
Neto masa0.05 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.122 Liter
EAN/UPC5702425054518