Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 355 mm OEM

071G0220

CABLE FOR NC VALVE, 355 mm OEM

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Količina v pakiranju200 pc
Material DescriptionCable for BFP 355 mm
Oblika pakiranjaIndustrial pack
OpisCABLE FOR NC VALVE, 355 mm OEM
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovAccessories for Burner Components
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura okolice [°C] [Maks]80 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Vrsta izdelkaAccessories for BFP
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.034 Kilogram
Neto masa0.03 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.105 Liter
EAN/UPC5702425012389