STRAINER SET RSA95/125
070-0033
STRAINER SET RSA95/125
070-0033
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Čistilni kos [cm²] | 170.0 cm² |
| Čistilni kos [µm] | 150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Količina v pakiranju | 20 pc |
| Material Description | Filter RSA 95/125 |
| Oblika pakiranja | Multi pack |
| Opis | STRAINER SET RSA95/125 |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Accessories for Burner Components |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Vrsta filtra | Ring |
| Vrsta izdelka | Accessories for RS |
| Vsebina | Filter, diaphragm and gasket. |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.056 Kilogram |
| Neto masa | 0.047 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.47 Liter |
| EAN/UPC | 5702425007965 |