FLANGE (BIG) FOR LD/LDS PHOTO UNIT OEM
057H7071
FLANGE (BIG) FOR LD/LDS PHOTO UNIT OEM
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Dodatki za rezervne dele oljnih gorilnikov
057H7071
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Količina v pakiranju | 500 pc |
| Material Description | Flange big for photo unit |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | FLANGE (BIG) FOR LD/LDS PHOTO UNIT OEM |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Accessories for Burner Components |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Vrsta izdelka | Accessories for Photo Units |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3 Gram |
| Neto masa | 2 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.009 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014727 |