Danfoss logo
Cable UV sensor

CABLE FOR UV L=500

057H1042

CABLE FOR UV L=500
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Dodatki za rezervne dele oljnih gorilnikov

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [mm]500 mm
EU RoHS izjemeNo
Količina v pakiranju10 pc
Material DescriptionCable for UV L500mm 10x10 Single/Multi
Oblika pakiranjaMulti pack
OpisCABLE FOR UV L=500
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovAccessories for Burner Components
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Vrsta izdelkaAccessories for Photo Units
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.03 Kilogram
Neto masa0.029 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.199 Liter
EAN/UPC5702425027307