Termostatsko voden ventil za vodo, AVTA 25, G, 1
003N4183
Material: Medenina
003N4183
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delnavelikosti šobe [in] | 1 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 145.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10.000 bar |
| Dodatki | Generic accessoriesWater valves accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 118 1/8 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 3000 mm |
| EU RoHS izjeme | 6(b)6(c) |
| Ime izdelka | Termostatsko voden ventil za vodo |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AVTA FJVA |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Konfiguracija odpiranja | Opens on rising sensor temp. |
| Maks. delovni tlak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 232 psig |
| Maks. tlak pri senzorju [bar] | 25 bar |
| Maks. tlak pri senzorju [psig] | 362.6 psig |
| Maksimalna temperatura tipala [°C] | 125 °C |
| Maksimalna temperatura tipala [°F] | 257.0 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 362.6 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | AVTA 25 G 1IN 50-90°C BY-PASS ř2.0mm |
| Medij | Neutral media |
| Možnost servisiranja | Water valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Obvod (Ø) [mm] | 2.0 mm |
| Obvod(Ø) [in] | 5/64 in |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje vode |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 130 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 266 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -13 °F |
| Št. dokumenta SCIP | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Standardna tesnilka za kapilarno cevko | ISO 228-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 194 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | 122 °F |
| Tesnilka za kapilarno cevko notr./zun. | Internal |
| Velikost priključka [in] | 1 |
| Velikost šobe [mm] | 25.00 mm |
| Velikost tesnilke za kapilarno cevko [palcev] | 3/4 |
| Velikost tipala (Ø x D) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 6.400 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 5.500 m³/h |
| Vrsta izdelka | AVTA 25 |
| Vrsta polnjenja | Universal |
| Vrsta priključka | G |
| Vrsta tesnilke za kapilarno cevko | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.844 Kilogram |
| Neto masa | 1.538 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423023226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |