Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Termostatsko voden ventil za vodo, AVTA 25, G, 1

003N4165

Material: Medenina

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delnavelikosti šobe [in]1 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
DodatkiGeneric accessoriesWater valves accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]196 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]5000 mm
EU RoHS izjeme6(b)6(c)
Ime izdelkaTermostatsko voden ventil za vodo
Ime izdelka v dokumentu SCIPAVTA FJVA
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Količina v pakiranju10 kos
Konfiguracija odpiranjaOpens on rising sensor temp.
Maks. delovni tlak [bar]16.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]232 psig
Maks. tlak pri senzorju [bar]25 bar
Maks. tlak pri senzorju [psig]362.6 psig
Maksimalna temperatura tipala [°C]90 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]194.0 °F
Maksimalni testni tlak [bar] Pe25.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]362.6 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionAVTA 25 G 1IN 25-65°C
MedijNeutral media
Možnost servisiranjaWater valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje vode
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Srednje območje temperature [°C] [Maks]130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-25 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-13 °F
Št. dokumenta SCIPa698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Standard priključkaISO 228-1
Standardna tesnilka za kapilarno cevkoISO 228-1
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]149 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]77 °F
Tesnilka za kapilarno cevko notr./zun.Internal
Velikost priključka [in]1
Velikost šobe [mm]25.00 mm
Velikost tesnilke za kapilarno cevko [palcev]3/4
Velikost tipala (Ø x D) [in]23/32 x 8 1/4 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]18 x 210 mm
Vrednost Cv [gal/min]6.400 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]5.500 m³/h
Vrsta izdelkaAVTA 25
Vrsta polnjenjaUniversal
Vrsta priključkaG
Vrsta tesnilke za kapilarno cevkoG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.892 Kilogram
Neto masa1.428 Kilogram
Volume4.082 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423041626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm