Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Pressure operated water valve, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h

003N6025

Vrsta priključka: NPT, Velikost priključka [in]: 1/2-14, Vrednost Kv [m³/h]: 1.9, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 4 - 23

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delnavelikosti šobe [in]3/5 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [psi]145.000 psi
Diferenčni tlak [bar]10.000 bar
DodatkiGeneric accessoriesWater valves accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]31 31/64 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]800 mm
EU RoHS izjeme6(b)6(c)
Hladilna tekočinaR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Ime izdelkaPressure operated water valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPWV Valves
Ime potrditvenedatotekeREFRIGERANT VALVE 53R0
Količina v pakiranju10 kos
Konfiguracija odpiranjaOpens on rising cond. pressure
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]16.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]232 psig
Maks. testni tlak (hlad.) [bar]29.0 bar
Maks. testni tlak (hlad.) [psig]420.6 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe24.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]348.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionWVFX15 Water Reg. Valve 55-335psig M/10
MedijFresh waterNeutral brine
Možnost servisiranjaWater valve spare parts
MWP (hladilna tekočina) [bar]26.4 bar
MWP (hladilna tekočina) [psig]383.0 psig
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oil free refrigerantsR513A
OpremaSchrader valve
Oznaka ULYes
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks]23.00 bar
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min]4.00 bar
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Maks]333.0 psig
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Min]60.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje vode
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Srednje območje temperature [°C] [Maks]130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-25 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-13 °F
Št. dokumenta SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Velikost priključka [in]1/2-14
Velikost šobe [mm]15.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]2.200 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]1.900 m³/h
Vrsta izdelkaWVFX 15
Vrsta priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.446 Kilogram
Neto masa1.13 Kilogram
Volume4.082 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428866842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm