Pressure operated water valve, WVFX 25, 4 bar - 23 bar, 5.5 m³/h
003N4104
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 1, Vrednost Kv [m³/h]: 5.5, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 4 - 23
003N4104
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delnavelikosti šobe [in] | 1 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [psi] | 145.000 psi |
| Diferenčni tlak [bar] | 10.000 bar |
| Dodatki | Generic accessoriesWater valves accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(b)6(c) |
| Hladilna tekočina | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Ime izdelka | Pressure operated water valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | WV Valves |
| Ime potrditvenedatoteke | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Konfiguracija odpiranja | Opens on rising cond. pressure |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Maks. delovni tlak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 232 psig |
| Maks. testni tlak (hlad.) [bar] | 29.0 bar |
| Maks. testni tlak (hlad.) [psig] | 420.6 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 24.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 348.0 psig |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | WVFX 25 G 1IN 4-23 BAR |
| Medij | Fresh waterNeutral brineSea water |
| Možnost servisiranja | Water valve spare parts |
| MWP (hladilna tekočina) [bar] | 26.4 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oil free refrigerants | R513A |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | Yes |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks] | 23.00 bar |
| Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje vode |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | C UL US LISTEDEACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 130 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 266 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -13 °F |
| Št. dokumenta SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Velikost priključka (hladilna tekočina) | 1/4 in - 6 mm |
| Velikost priključka [in] | 1 |
| Velikost šobe [mm] | 25.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 6.400 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 5.500 m³/h |
| Vrsta izdelka | WVFX 25 |
| Vrsta priključka | G |
| Vrsta priključka (hladilna tekočina) | SAE flare |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.474 Kilogram |
| Neto masa | 0.018 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203338 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |