Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Pressure operated water valve, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h

003N4100

Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 1, Vrednost Kv [m³/h]: 5.5, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 3.5 - 16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delnavelikosti šobe [in]1 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [psi]145.000 psi
Diferenčni tlak [bar]10.000 bar
DodatkiGeneric accessoriesWater valves accessories
EU RoHS izjeme6(b)6(c)
Hladilna tekočinaR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Ime izdelkaPressure operated water valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPWV Valves
Ime potrditvenedatotekeREFRIGERANT VALVE 53R0
Količina v pakiranju10 kos
Konfiguracija odpiranjaOpens on rising cond. pressure
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]16.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]232 psig
Maks. testni tlak (hlad.) [bar]29.0 bar
Maks. testni tlak (hlad.) [psig]420.6 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe24.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]348.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionWVFX 25 G 1IN 3.5-16 BAR
MedijFresh waterNeutral brine
Možnost servisiranjaWater valve spare parts
MWP (hladilna tekočina) [bar]26.4 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oil free refrigerantsR513A
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks]16.00 bar
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min]3.50 bar
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje vode
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China
Srednje območje temperature [°C] [Maks]130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-25 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-13 °F
Št. dokumenta SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Standard priključkaISO 228-1
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Velikost priključka (hladilna tekočina)1/4 in - 6 mm
Velikost priključka [in]1
Velikost šobe [mm]25.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]6.400 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]5.500 m³/h
Vrsta izdelkaWVFX 25
Vrsta priključkaG
Vrsta priključka (hladilna tekočina)SAE flare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.46 Kilogram
Neto masa1.266 Kilogram
Volume4.082 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422048015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm