Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Pressure operated water valve, WVFX 15, 15 bar - 29 bar, 1.9 m³/h

003N2410

Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 1/2, Vrednost Kv [m³/h]: 1.9, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 15 - 29

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delnavelikosti šobe [in]3/5 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [psi]145.000 psi
Diferenčni tlak [bar]10.000 bar
DodatkiGeneric accessoriesWater valves accessories
EU RoHS izjeme6(b)6(c)
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Ime izdelkaPressure operated water valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPWV Valves
Ime potrditvenedatotekeREFRIGERANT VALVE 53R0
Količina v pakiranju10 kos
Konfiguracija odpiranjaOpens on rising cond. pressure
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]16.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]232 psig
Maks. testni tlak (hlad.) [bar]29.0 bar
Maks. testni tlak (hlad.) [psig]420.6 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe24.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]348.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionWVFX 15 Water Reg. Valve 15-29 bar M/10W
MedijFresh waterNeutral brine
Možnost servisiranjaWater valve spare parts
MWP (hladilna tekočina) [bar]45.2 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oil free refrigerantsR513A
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks]29.00 bar
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min]15.00 bar
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje vode
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Srednje območje temperature [°C] [Maks]130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-25 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-13 °F
Št. dokumenta SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Standard priključkaISO 228-1
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Velikost priključka (hladilna tekočina)1/4 in - 6 mm
Velikost priključka [in]1/2
Velikost šobe [mm]15.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]2.200 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]1.900 m³/h
Vrsta izdelkaWVFX 15
Vrsta priključkaG
Vrsta priključka (hladilna tekočina)SAE flare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.39 Kilogram
Neto masa1.189 Kilogram
Volume4.082 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428288217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm