Pressure operated water valve, VWR, 15 bar - 29 bar
061L5051
Razpon krmilnega tlaka [bar]: 15 - 29, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20
061L5051
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Pressure operated water valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | WVS/WVTS |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | AWR-1203GLW Water Regulator |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | VWR-1203G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks] | 29.00 bar |
| Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min] | 15.00 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje vode |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Velikost priključka [in] | 3/8 in |
| Vrednost Kv [m³/h] | 1.270 m³/h |
| Vrsta izdelka | VWR |
| Vrsta priključka | Rc |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.721 Kilogram |
| Neto masa | 0.685 Kilogram |
| Volume | 0.684 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |