Pressure operated water valve, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5043
Razpon krmilnega tlaka [bar]: 6 - 18, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 15
061L5043
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Pressure operated water valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | WVS/WVTS |
| Količina v pakiranju | 15 kos |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | CWR-803GLWQ3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks] | 18.00 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min] | 6.00 bar |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje vode |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Velikost priključka [in] | 3/8 in |
| Vrednost Kv [m³/h] | 0.590 m³/h |
| Vrsta izdelka | CWR |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.399 Kilogram |
| Neto masa | 0.354 Kilogram |
| Volume | 1.112 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |