Danfoss logo
Pressure operated water valve, AWR, 22.6 bar-product-details

Pressure operated water valve, AWR, 22.6 bar

061L5037

Razpon krmilnega tlaka [bar]: 22.6, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaPressure operated water valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPPressure type water control valve
Količina v pakiranju20 kos
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteAWR-1203GLWQ17
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon krmilnega tlaka [bar]22.60 bar
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje vode
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Vrsta izdelkaAWR
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.699 Kilogram
Neto masa0.664 Kilogram
Volume0.694 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428270298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm