Pressure operated water valve, AWR, 22.6 bar
061L5036
Razpon krmilnega tlaka [bar]: 22.6, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20
061L5036
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Pressure operated water valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Pressure type water control valve |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | AWR-1504GLWQ19 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon krmilnega tlaka [bar] | 22.60 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje vode |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| Velikost priključka [in] | 1 1/4 in |
| Vrednost Kv [m³/h] | 8.480 m³/h |
| Vrsta izdelka | AWR |
| Vrsta priključka | Rc |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.92 Kilogram |
| Neto masa | 0.874 Kilogram |
| Volume | 0.89 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |