Danfoss logo
Pressure operated water valve, AWR, 17.7 bar-product-details

Pressure operated water valve, AWR, 17.7 bar

061L5009

Razpon krmilnega tlaka [bar]: 17.7, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaPressure operated water valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPPressure type water control valve
Količina v pakiranju9 kos
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 3212GLW
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteAWR-3212GLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon krmilnega tlaka [bar]17.70 bar
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje vode
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Velikost priključka [in]1 1/4 in
Vrednost Kv [m³/h]8.480 m³/h
Vrsta izdelkaAWR
Vrsta priključkaRc
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.052 Kilogram
Neto masa1.963 Kilogram
Volume1.974 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428270441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm