Danfoss logo
027L4734 - ICF SS 25-6-15

ICF SS 25-6-15RB, 32 mm, Standard priključka: EN 10220

027L4734

LRA HST staro [A]: 32, Material: Nerjavno jeklo, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]32 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-15RB
Material priključkovStainless steel
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Solenoid valve
Modul 4Check valve
Modul 5Welding, 25 DIN
Modul 6Manual regulating valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Oznaka CEYes
Postavitev stranskih vratP2-P4-P5-P7-P9-P10
Karakteristika
Vrednost
Površinski premazuncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDCEEACUA
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaEN 10220
Število stranskih vrat [kos]6 kos
Temperaturni razpon [°C] [Maks]120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1 1/4 in
Velikost priključka stranskih vrat [in]3/8 in
Vrsta izdelkaICF SS 25-6-15RB
Vrsta kode ICFICF-25-6-32KSXFXEHCXW1RB6FXX
Vrsta modula 1ICFS SS 25
Vrsta modula 2ICFF SS 25
Vrsta modula 3ICFE SS 25
Vrsta modula 4ICFC SS 25
Vrsta modula 5ICFW SS 25-D
Vrsta modula 6ICFR SS 25-B
Vrsta priključkaButt weld
Vrsta priključka stranskih vratG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa23.109 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume35.103 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428928892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm