Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4272

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
KategorijaII
Količina v pakiranju1 pc
LRA HST staro [A]25 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialStainless steel
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S20
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Control valve
Modul 4Check valve
Modul 5Blank top cover
Modul 6Stop valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaSingle pack
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Postavitev stranskih vratP2-P4-P5-P7-P9-P10
Površinski premazZnCr04
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMultifunction valves
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEUAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 16.11
Število stranskih vrat [kos]6 pc
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1 in
Vrsta izdelkaICF SS 25-6-42S20
Vrsta kode ICFICF-25-6-25MSXFEG4CXBXSX63XX
Vrsta modula 1ICFS SS 25
Vrsta modula 2ICFF SS 25
Vrsta modula 3ICFG SS 25-20
Vrsta modula 4ICFC SS 25
Vrsta modula 5ICFB SS 25
Vrsta modula 6ICFS SS 25
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa22 Kilogram
Neto masa21 Kilogram
Volume65.121 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255016052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm