Danfoss logo
027L4726 - ICF SS 25-6-5MA

ICF SS 25-6-5MA, 25 mm, Standard priključka: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3589

LRA HST staro [A]: 25, Material: Nerjavno jeklo, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]25 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-5MA
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Solenoid valve
Modul 4Blank top cover
Modul 5Motor valve
Modul 6Stop valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Postavitev stranskih vratP2-P4-P5-P7-P9-P10
Površinski premazuncoated
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACTÜVUAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Število stranskih vrat [kos]6 kos
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1 in
Velikost priključka stranskih vrat [in]3/8 in
Vrsta izdelkaICF SS 25-6-5MA
Vrsta kode ICFICF-25-6-25LSXFEEHBXMASX65XX
Vrsta modula 1ICFS SS 25
Vrsta modula 2ICFF SS 25E
Vrsta modula 3ICFE SS 25
Vrsta modula 4ICFB SS 25
Vrsta modula 5ICM SS 25-A
Vrsta modula 6ICFS SS 25
Vrsta priključkaButt weld
Vrsta priključka stranskih vratNPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa24.506 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume32.77 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162144343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm