Danfoss logo
ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Standard priključka: ASME B 16.11-product-details

ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

027L3293

LRA HST staro [A]: 25, Material: Nerjavno jeklo, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]25 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-110D1P1
Modul 1Stop valve
Modul 2Defrost module
Modul 3Blank top cover
Modul 4Check valve
Modul 5Blank top cover
Modul 6Stop valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Postavitev stranskih vratP2-P4-P5-P7-P9-P10
Površinski premazZnCr04
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACTÜVUAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 16.11
Število stranskih vrat [kos]6 kos
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1 in
Vrsta izdelkaICF SS 20-6-110D1P1
Vrsta kode ICFICF-20-6-25SSXD1BXC1BXSX6AAX
Vrsta modula 1ICFS SS 20
Vrsta modula 2ICFD 20_M
Vrsta modula 3ICFB SS 20
Vrsta modula 4ICFC 20-P1_M
Vrsta modula 5ICFB SS 20
Vrsta modula 6ICFS SS 20
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa18.439 Kilogram
Neto masa15.525 Kilogram
Volume65.121 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255065111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm