ICF SS 20-4-99, 20 mm, Standard priključka: EN 10220
027L3188
LRA HST staro [A]: 20, Material: Nerjavno jeklo, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120
027L3188
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | ICF accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(b) |
| EU RoHS izjeme | 7.17.2 |
| Hladilna tekočina | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Ime izdelka | Valve station |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ICF |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija | II |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 20 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 450 psig |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-4-99D1 |
| Material priključkov | Stainless steel |
| Modul 1 | Stop valve |
| Modul 2 | Defrost module |
| Modul 3 | Solenoid valve |
| Modul 4 | Stop/check valve |
| Možnost servisiranja | ICF spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Control Solution |
| Oprema | Cap |
| Oznaka UL | Yes |
| Postavitev stranskih vrat | P2-P3-P5-P6 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Površinski premaz | uncoated |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Večfunkcijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EACUAUL |
| Št. dokumenta SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Število stranskih vrat [kos] | 4 kos |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Velikost priključka stranskih vrat [in] | 3/8 in |
| Vrsta izdelka | ICF SS 20-4-99 |
| Vrsta kode ICF | ICF-20-4-20KSXFXEXNXXXXX4IXX |
| Vrsta modula 1 | ICFS SS 20 |
| Vrsta modula 2 | ICFD 20 |
| Vrsta modula 3 | ICFE SS 20 |
| Vrsta modula 4 | ICFN SS 20 |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vrsta priključka stranskih vrat | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15.613 Kilogram |
| Neto masa | 15.593 Kilogram |
| Volume | 65.121 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |