Danfoss logo
027L5030 - ICF 50-4-45S32

Valve station, ICF 50-4-10S32

148X1548

Valve station, Vrsta izdelka: ICF 50-4-10S32, Standard priključka: ASME B 16.11

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]50 mm
Material DescriptionValve station ICF 50-4-10S32
Modul 1Stop valve
Modul 2Element installed
Modul 3Control valve
Modul 4Regulation valve
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaValve Station
OpombeSTOP-BLIND-ICS-REG
OpremaCap
P-vrata_1508 psi
P-vrata_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 16.11
Velikost priključka [in]2 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]2 in
Vrsta izdelkaICF 50-4-10S32
Vrsta modula 1SVA-S 50
Vrsta modula 2FIA 50
Vrsta modula 3ICS 50-32
Vrsta modula 4REG-SB 50
Vrsta P-vratEVM NC
Vrsta priključkaSocket weld
Vrsta SI-vratBLANKING PLUG A + B
Vrsta SII-vratBLANKING PLUG A + B
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa39.876 Kilogram
Neto masa26.335 Kilogram
Volume149.308 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428546928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm