Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Valve station, ICF 50-4-42S32-O

148X1540

Valve station, Vrsta izdelka: ICF 50-4-42S32-O, Standard priključka: ASME B 16.11

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]40 mm
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-42S32-O
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter Cover (no FIA Filter)
Modul 3Control valve
Modul 4Stop valve
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaValve Station
OpombeSTOP-BLIND-ICS-STOP
OpremaCap
P-vrata_1754 psi
P-vrata_258 TO 406 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 16.11
Velikost priključka [in]1 1/2 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]1 1/2 in
Vrsta izdelkaICF 50-4-42S32-O
Vrsta modula 1SVA-S 50
Vrsta modula 2ICFB 50
Vrsta modula 3ICS 50-32
Vrsta modula 4SVA-S 50
Vrsta P-vratCVC-M
Vrsta priključkaSocket weld
Vrsta SI-vratBLANKING PLUG A + B
Vrsta SII-vratBLANKING PLUG A + B
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa41.376 Kilogram
Neto masa28.828 Kilogram
Volume149.308 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428997003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm