Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Valve station, ICF 65-3-42S40-S

148X1535

Valve station, Vrsta izdelka: ICF 65-3-42S40-S, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Velikost priključka [in]: 2 1/2 in

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]65 mm
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S40-S
Modul 1Stop valve
Modul 3Control valve
Modul 4Stop valve
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaValve Station
OpombeSTOP-ICS-STOP
OpremaCap
Product lineIndustrial Refrigeration
SI-vrata 1508 psi
SI-vrata 2305 psi
SII-vrata_1754 psi
Karakteristika
Vrednost
SII-vrata_219.5 IN. HG TO 102
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Velikost priključka [in]2 1/2 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]2 in
Vrsta izdelkaICF 65-3-42S40-S
Vrsta modula 1SVA-S 65
Vrsta modula 3ICS 65-40
Vrsta modula 4SVA-S 65
Vrsta P-vratBLANKING PLUG A + B
Vrsta priključkaButt weld
Vrsta SI-vratEVM NC
Vrsta SII-vratCVP L
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa48.36 Kilogram
Neto masa34.856 Kilogram
Volume149.308 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428940719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm