Valve station, ICF 65-3-42S65-S
148X1531
Valve station, Vrsta izdelka: ICF 65-3-42S65-S, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11
148X1531
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(b) |
| EU RoHS izjeme | 7.17.2 |
| Hladilna tekočina | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Ime izdelka | Valve station |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ICF |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 80 mm |
| Material Description | Valve station ICF 65-3-42S65-S |
| Modul 1 | Stop valve |
| Modul 3 | Control valve |
| Modul 4 | Stop valve |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Valve Station |
| Opombe | STOP-ICS-STOP |
| Oprema | Cap |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SI-vrata 1 | 508 psi |
| SI-vrata 2 | 305 psi |
| SII-vrata_1 | 754 psi |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| SII-vrata_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Standard priključka | ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Velikost priključka [in] | 3 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 2 in |
| Vrsta izdelka | ICF 65-3-42S65-S |
| Vrsta modula 1 | SVA-S 65 |
| Vrsta modula 3 | ICS 65 |
| Vrsta modula 4 | SVA-S 65 |
| Vrsta P-vrat | BLANKING PLUG A + B |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vrsta SI-vrat | EVM NC |
| Vrsta SII-vrat | CVP L |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 3 function modules |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 50.61 Kilogram |
| Neto masa | 35.156 Kilogram |
| Volume | 149.308 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |