Danfoss logo
Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

Valve station, ICF 25-4-42S3-15

027X5033

Valve station, Vrsta izdelka: ICF 25-4-42S3-15, Standard priključka: ASME B 16.11

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]32 mm
Material DescriptionICF 25-4-42S3-15-D SOC 1 1/4"
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 16.11
Velikost priključka [in]1 1/4 in
Vrsta izdelkaICF 25-4-42S3-15
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa25.469 Kilogram
Neto masa21.982 Kilogram
Volume56.025 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255028659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm