Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-5MA-product-details

Valve station, ICF 20-6-5MA

027X2994

Valve station, Vrsta izdelka: ICF 20-6-5MA, Standard priključka: ASME B 16.11

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiICAD 600 and cable
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [palcev]334.00 in
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]20 mm
Material DescriptionICF 20-6-5A, 3/4'' SW W/MOTOR, RS845
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 16.11
Velikost priključka [in]3/4 in
Vrsta izdelkaICF 20-6-5MA
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.46 Kilogram
Neto masa14.451 Kilogram
Volume16 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255028994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm