Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-5HMC-product-details

Valve station, ICF 20-6-5HMC

027X2992

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiICAD 600B and cables
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Količina v pakiranju1 pc
LRA HST staro [A]25 mm
Material DescriptionICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit
Oblika pakiranjaSingle pack
Opis izdelkaControl Solution
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 16.11
Velikost priključka [in]1 in
Vrsta izdelkaICF 20-6-5HMC
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15.54 Kilogram
Neto masa14.78 Kilogram
Volume16 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255029014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm