Valve station, ICF 20-6-5MA33
027X0357
Valve station, Vrsta izdelka: ICF 20-6-5MA33, Standard priključka: ASME B 16.11
027X0357
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | ICAD 600 and cap |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(b) |
| EU RoHS izjeme | 7.17.2 |
| Ime izdelka | Valve station |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ICF |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 20 mm |
| Material Description | ICF 20-6-5MA33 ¾”SOC Kit |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Control Solution |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta izdelka | ICF 20-6-5MA33 |
| Vrsta priključka | Socket weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.007 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 16 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |